Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riduttori con ruote satellite mobili e fissi

Ottimizzare le trasmissioni ruote e quelle oscillanti con la SKF

Riduttori con ruote satellite mobili e fissi
I riduttori con ruote satellite di dimensioni da piccole a medie devono superare le complesse sfide di applicazioni quali trasmissioni ruote, nei veicoli dei settori edile e agricolo, e trasmissioni oscillanti in attrezzature edili e generatori eolici. Queste unità operano in cicli heavy-duty, in presenza di carichi esterni pesanti e in condizioni di forte contaminazione.

La SKF offre competenze ingegneristiche di alto livello e prodotti a elevate prestazioni, in versione standard e speciale, per posizioni specifiche. Supportate da un'efficiente sistema di approvvigionamento a livello mondiale, le soluzioni della SKF possono aiutare i produttori a:

  • Aumentare la coppia
  • Aumentare la capacità di sopportare carichi esterni
  • Sviluppare disposizioni più leggere e compatte
  • Snellire i processi di produzione
  • Accorciare i tempi di lancio sul mercato 
  • Semplificare le procedure di montaggio

Riduttori con ruote satellite mobili e fissi

SKF logo