Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Servizi per trasmissioni Ferro e produzione dell'acciaio

Mantenere il tempo di utilizzo ottimale in condizioni gravose

Servizi per trasmissioni Ferro e produzione dell'acciaio
Gli altiforni e i convertitori, il cuore delle acciaierie e degli stabilimenti per la lavorazione del ferro, devono assolutamente garantire un tempo di utilizzo ottimale. Di conseguenza, l'affidabilità delle trasmissioni che mantengono in movimento carriponte e trasportatori è di importanza altrettanto critica. Purtroppo, temperature estreme, carichi da urto e agenti contaminanti rendono difficile evitare tempi di fermo, così come accade per la tendenza a spingere le trasmissioni oltre i parametri di progettazione.

Il risultato? Mentre le trasmissioni si deteriorano, coppie o perdite di potenza limitano le prestazioni. Nel tempo, i guasti causano costose fermate straordinarie e riparazioni lunghe e pericolose.

L'SKF Driveline Services può aiutarvi.

Ottimizzando il modo in cui i vostri sistemi di trasmissione sono integrati nei vostri processi di produzione dell'acciaio, possiamo aiutarvi a migliorare le prestazioni in ogni stadio della durata di esercizio dei riduttori. I vantaggi comprendono:

  • Ottimizzazione del tempo di utilizzo e del livello di affidabilità
  • Totale orientamento alla tutela di salute, sicurezza e ambiente
  • Prestazioni più elevate e aumento della produzione
  • Attività di manutenzione ottimizzate ed efficienti

SKF solutions for each phase of a driveline life cycle

SKF logo