Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Servizi per trasmissioni Laminatoi

Superare una serie di costose sfide operative

terra
L'affidabilità delle trasmissioni dei laminatoi è costantemente minacciata da carichi da urto, vibrazioni, calore, agenti contaminanti e condizioni operative che variano rapidamente. I volumi di produzione possono avere un notevole impatto sui requisiti per coppia e potenza. Le attività di manutenzione, spesso, si rivelano lunghe e potenzialmente pericolose. La qualità di prodotto può essere influenzata negativamente da vibrazioni di sistema, errata progettazione o funzionamento inaffidabile dei sistemi di supporto.

L'SKF Driveline Services può aiutare i laminatoi a superare queste e altre sfide. Avendo compreso che i laminatoi sono sistemi complessi, in cui macchinari di produzione, trasmissioni e prodotti interagiscono dinamicamente, la SKF può aiutarvi a raggiungere numerosi obiettivi impensati:
  • Maggiore affidabilità e tempi di rullatura prolungati
  • Totale orientamento alla tutela di salute, sicurezza e ambiente
  • Maggiore rendimento di un prodotto di qualità
  • Prestazioni più elevate e aumento della produzione

SKF solutions for each phase of a driveline life cycle

SKF logo