Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di trasmissione per trasportatori

Movimentazione di materiali diversi in condizioni impegnative

Trasportatore
Che si tratti di trasportare carbone grezzo o metalli nelle miniere, oppure materiali sfusi e prodotti finiti nei porti, i trasportatori sono esposti ad agenti contaminanti abrasivi e altre condizioni sfavorevoli.

A differenza di quelli per applicazioni mediamente gravose, i trasportatori per impieghi gravosi sono impianti a movimentazione lenta, quindi temperature di esercizio e velocità rotazionali non sono, di norma, fattori determinanti per le loro prestazioni. Tuttavia, la temperatura esterna, i carichi pesanti e da urto e gli agenti contaminanti possono causare una significativa riduzione della durata di esercizio dei cuscinetti e di altri componenti.

Funzionamento più semplice con SKF

SKF offre soluzioni robuste che gli OEM possono integrare nei loro progetti per prolungare la durata di esercizio e ridurre le esigenze di manutenzione. Inoltre, i team di manutenzione possono beneficiare dei vantaggi offerti da interventi di sostituzione più rapidi. Le soluzioni SKF aiutano gli OEM a soddisfare le esigenze di brevi tempi di consegna, dall'ordinazione all'installazione sul campo. Dalla testa alla coda e fino ai motori, le soluzioni SKF consentono di mantenere in movimento interi sistemi di trasportatori in maniera più produttiva e redditizia.

Applicazioni per trasportatori

SKF logo