Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti radiali a sfere di medie dimensioni

Ideali per gli ascensori

I cuscinetti radiali a sfere di medie dimensioni SKF sono dotati di profonde scanalature continue nelle piste. Queste scanalature realizzano un'osculazione chiusa con le sfere, consentendo ai cuscinetti di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti sono particolarmente versatili e adatti all'impiego negli ascensori poiché sono: 
  • Robusti e richiedono poca manutenzione
  • Adatti per l'applicazione
  • Dotati di maggiore capacità di carico
  • A basso livello di rumorosità e vibrazioni
  • Una soluzione sostenibile, che non richiede re-ingrassaggio
SKF logo