Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Motori

Quando si fermano, si ferma anche la produzione

motore
I motori sono il fulcro delle applicazioni upstream, midstream e downstream. Quando le loro prestazioni calano, la produzione può addirittura interrompersi. Purtroppo, gli elevati livelli di vibrazione, temperatura e velocità, nonché il rischio di danneggiamento da corrente elettrica rappresentano una minaccia per l'operativiità.



Mantenetela al massimo con SKF

Gli strumenti, le tecnologie e i servizi della SKF per i motori elettrici possono contribuire alla riduzione dei costosi tempi di fermo non programmati e all'aumento di produttività e redditività globali. Dai cuscinetti alle tenute passando per i sistemi e i servizi di monitoraggio, la SKF offre molteplici soluzioni in grado di ottimizzare il rendimento e l'affidabilità.

Soluzioni

SKF logo