Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema Ruote

La SKF ha sviluppato un'ampia gamma di soluzioni di cuscinetti e tenute per ruote, idonee per tutti i tipi di applicazioni delle due ruote, come motorini, scooter, motocicli leggeri e pesanti, bici da fuoristrada e da corsa, per soddisfare le principali richieste del mercato, ovvero:

  • basso attrito
  • guida rigida del movimento rotatorio
  • lunga durata di esercizio
  • frenata senza vibrazioni
  • nessun cedimento dei cuscinetti in presenza di condizioni di esercizio estreme come: ambienti umidi e contaminati, aumento di velocità e temperatura, manutenzione insufficiente, carichi assiali e radiali pesanti, dimensioni compatte e peso ridotto al minimo

Le soluzioni della SKF per le ruote favoriscono:

  • lunga durata operativa dei mozzi ruota
  • accurata guida della ruota per una migliore tenuta di strada e ridotte vibrazioni di frenata
  • basso consumo di energia per la gamma di temperature in esercizio
  • resistenza a condizioni di elevata contaminazione della strada
  • smontaggio della ruota semplificato

SKF logo