Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF SimPro Spindle

Valuta le opzioni dei cuscinetti per macchine utensili e le loro prestazioni, prima di definire il design

simpro_spindle_screenshot
Preciso e intuitivo, il software di simulazione per cuscinetti SKF SimPro Spindle consente di scegliere e valutare rapidamente il design delle disposizioni di cuscinetti per le applicazioni dei mandrini. SKF SimPro Spindle unisce conoscenze e dati specifici sui cuscinetti Super-precision di SKF, che permettono di valutare nuove alternative di design per contribuire a ridurre i tempi di lancio sul mercato.
Caratteristiche principali
  • Ampia scelta di cuscinetti, comprese opzioni di impostazione per accoppiamento e precarico: gruppi appaiati o per montaggio universale, precarico, accoppiamento e vincolo
  • Vasta gamma di funzionalità per la modellazione dei componenti: cuscinetti, alberi, rotori, ingranaggi, lubrificanti, distanziali, molle
  • Scelta dei cuscinetti basata sul catalogo dei cuscinetti Super-precision di SKF con dati sulla geometria accurati e aggiornati
  • Numerose opzioni per analisi ed elaborazione, ad es. carico sul cuscinetto, sollecitazioni da contatto, durata nominale, diagramma di Campbell, deflessione albero, cinematica dei cuscinetti, ecc.
  • Modelli per la durata teorica di base standard, compresa la ISO/TS 16281:2008
  • Interfaccia grafica per fasi intuitiva con guida, sistema di segnalazione e visualizzazione in 2D e 3D
  • Supporto globale
Principali vantaggi
Valutazione dettagliata e intuitiva delle prestazioni delle disposizioni di cuscinetti SKF attraverso:
  • Modellazione precisa e intuitiva delle disposizioni di cuscinetti
  • Condizioni di esercizio e requisiti applicativi specifici
  • Dati precisi e dettagliati sulla geometra e le prestazioni dei cuscinetti SKF
  • Modelli ISO per la durata di base standard dei cuscinetti
  • Permette di generare report di verifica dettagliati in un clic
Ciclo di progettazione macchine rapido e flessibile:
  • Interazione semplificata con i tecnici e gli ingegneri specializzati di SKF (l'impiego dello stesso software facilita la condivisione dei dati)
  • Maggiore flessibilità e autonomia
  • Possibilità di eseguire, più rapidamente, un numero maggiore di iterazioni di progettazione prima di congelare il design

REGISTRAZIONE

Si ricorda che l'SKF SimPro Spindle è dedicato ai nostri clienti e partner ed è soggetto al pagamento di una tariffa annuale. La decisione finale sull'autorizzazione all'uso avviene a seguito del nostro processo di registrazione, in base al quale le richieste vengono valutate ed eventualmente approvate. 
Compila il modulo di seguito per registrarti e ottenere una versione di prova gratuita dell'SKF SimPro Spindle (valida per 90 giorni).

SKF logo