Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Allineamento dell'albero SKF

Fatti
Lingua: Inglese
Formato: Android , iPad , iPhone
Piattaforma di prodotto: Prodotti per la manutenzione
App TKSA Shaft alignment - Horizontal Shaft

Gli allineatori per alberi SKF operano in maniera rapida e intuitiva utilizzando app software concepite per eseguire procedure di allineamento differenti. Progettate per l'impiego senza necessità di formazione, queste app semplici da utilizzare sono disponibili gratuitamente per piattaforme Andriod e iOS. Le caratteristiche comuni comprendono report automatici completi, opzioni per l'esportazione e la condivisione, video tutorial all'interno delle app, linee guida per le tolleranze integrate, vista in 3D in tempo reale, compensazione delle turbolenze atmosferiche e una modalità demo completa.

Allineamento dell'albero SKF
Procedure di allineamento semplici e intuitive di alberi orizzontali con funzionalità supplementari, comprese misurazione automatica, rotazione totale minima di 40°, guida alla misurazione a ore 9-12-3 e personalizzazione della procedura di allineamento su valori arbitrari.

Idonea per l'impiego con gli allineatori per alberi TKSA 51 e TKSA 71

Disponibile per dispositivi iOS e Android.

Inserisci codice promo
SKF logo