Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Rilevare parametri di prestazione con la luce: SKF alla Hannover Messe

  • Caso

    2019 Marzo 19, 09:00 CET

    SKF presenterà all'edizione di quest'anno della fiera industriale di Hannover la sua nuova tecnologia di rilevamento ottico, che assicura un notevole aumento dell'affidabilità delle macchine.

    Göteborg, Svezia, 19 marzo 2019: La nuova tecnologia di rilevamento SKF porta il monitoraggio al livello successivo, assicurando a tecnici e ingegneri nuove informazioni sulle prestazioni delle macchine. L'SKF Fiber Optic Sensing utilizza la fibra ottica per eseguire misurazioni in tempo reale in ambienti gravosi e privi di dispositivi elettronici.

    Questa tecnologia consente una panoramica istantanea sulle prestazioni delle attrezzature, rilevando parametri, tra cui carico, velocità, temperatura e altri. Ciò amplia la gamma delle possibilità per il controllo di processo a circuito chiuso. Inoltre, permette a tecnici e ingegneri di prevenire, in maniera proattiva e in fase precoce, eventuali problemi, tra cui condizioni di esercizio svantaggiose, disallineamento o usura, prima che possano causare costose interruzioni.

    L'SKF Fiber Optic Sensing assicura numerosi vantaggi che lo rendono ideale per molte applicazioni industriali. Questa tecnologia utilizza la luce, anziché l'elettricità, per eseguire misurazioni in sicurezza in ambienti pericolosi. Data l'assenza di elettronica, i sensori operano in sicurezza nei campi elettromagnetici. Le fibre trasmettono la luce senza interferenze su lunghe distanze, dell'ordine di chilometri, consentendo il monitoraggio in remoto in ambienti in cui non è possibile ricorrere alla tecnologia wireless.

    Victoria van Camp, CTO AB SKF ha così commentato: “Il tema della partnership svedese con l'Hannover Messe di quest'anno è sviluppo congiunto e innovazione e in SKF crediamo che il sistema Fiber Optic Sensing rappresenti un'eccellenza dell'industria svedese. Abbiamo combinato le nostre conoscenze industriali specialistiche con le competenze di partner e clienti leader del settore digitale. Il risultato è una soluzione che consente di rilevare parametri delle prestazioni macchine che prima rimanevano in ombra, utilizzando solamente la potenza della luce”.

    Questa tecnologia sarà esposta presso il padiglione svedese alla Hannover Messe, che si terrà da 1° al 5 aprile 2019. SKF sarà nella sala 27 allo stand H30.

    #SKFreliablerotation #HM2019

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare::
    Ufficio stampa: Giampaolo Desderi, +39 0119852510, +39 335 470411, giampaolo.desderi@skf.com.

    La missione di SKF è consolidarsi come leader indiscusso nel mercato dei cuscinetti SKF offre soluzioni per alberi rotanti, tra cui cuscinetti, tenute, sistemi e servizi di di lubrificazione, condition monitoring e manutenzione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Le vendite del Gruppo per l'anno 2018 sono state pari a 85.713 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 44.428. www.skf.com 

    ® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

  • Immagine

Scarica la cartella stampa

Cartella stampa (6.7 MB)

SKF logo