Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

I cuscinetti orientabili a rulli compiono 100 anni

  • Caso

    2019 Aprile 16, 10:00 CET

    I cuscinetti orientabili a rulli, che aiutano i progettisti a realizzare soluzioni in grado di sopportare carichi radiali e assiali pesanti per applicazioni soggette a disallineamento o deflessioni dell'albero, celebrano quest'anno il centenario grazie a SKF.

    Göteborg, Svezia, 16 aprile, 2019: I cuscinetti orientabili a rulli (SRB) sono stati sviluppati nel 1919 da Arvid Palmgren, un ingegnere SKF e, da allora, si sono affermati in tutto il mondo. Creati per integrare la gamma di cuscinetti orientabili a sfere per la loro capacità di sopportare il disallineamento in presenza di carichi pesanti, il loro design originale ideato da SKF è ora divenuto parte della più grande linea di prodotti del settore. 

    Nella favolosa Las Vegas Strip, la strada più famosa di Las Vegas (USA), la ruota panoramica High Roller monta due dei più grandi SRB mai prodotti da SKF, ciascuno del peso di 8,8 tonnellate I cuscinetti orientabili a rulli SKF sono utilizzati in molte applicazioni, comprese alcune piuttosto "inaspettate". Un esempio di tali applicazioni è il Bahrein World Trade Center, dove tra le due torri alte 240 metri (equivalenti a 50 piani) sono installate tre turbine eoliche di 29 metri di diametro ciascuna e di grande effetto architettonico che producono 1.300 MWh all'anno. Gli alberi principali delle turbine sono equipaggiati con cuscinetti orientabili a rulli SKF. Le turbine sono state messe in servizio nel marzo 2008 e operano per il 50 percento del tempo, in base alle condizioni del vento. Un'altra interessante applicazione dove sono installati gli SRB è lo Zeppelin, riportato in vita dopo 60 anni di assenza a seguito del disastro di Hindenburg. SKF è stata coinvolta nel progetto dello Zeppelin NT dal produttore di riduttori ZF, al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo di nuovi dirigibili ottimizzati.

    L'ampia gamma di SRB di SKF assicura molteplici vantaggi per applicazioni con condizioni di esercizio specifiche differenti. Negli ambienti contaminati delle applicazioni dell'industria pesante, gli operatori sono riusciti, ad esempio, a prolungare la durata di base dei cuscinetti fino a quattro volte, grazie ai cuscinetti orientabili a rulli schermati di SKF. La soluzione a tre barriere di SKF, che consente di ottimizzare la durata di esercizio a costi contenuti e di ridurre le attività di manutenzione sui cuscinetti orientabili a rulli, ha assicurato vantaggi per applicazioni negli ambienti più estremi. Grazie alla lunga durata di esercizio e le elevate prestazioni, gli SRB della classe SKF Explorer hanno consentito anche di realizzare il design dei riduttori di nuove dimensioni.

    Petra Öberg Gustafsson, Product Line Manager Self Aligning Bearings SKF, ha così commentato: “SKF è stata leader nello sviluppo di cuscinetti orientabili fin dagli albori di questa tecnologia. Abbiamo lanciato i cuscinetti orientabili a rulli nel 1919 e, da allora, li abbiamo costantemente migliorati. Partendo dal design originale di Arvid Palmgren, possiamo ora offrire ai progettisti la gamma di cuscinetti orientabili a rulli aperti e schermati più ampia del settore. Data la costante pressione per prestazioni sempre più elevate in ambienti sempre più complessi, sarà interessante vedere quali saranno i risultati dei prossimi 100 anni di sviluppi!”


    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:: 
    Ufficio stampa: Giampaolo Desderi, +39 0119852510; +39 335 470411; giampaolo.desderi@skf.com.

    La missione di SKF è consolidarsi come leader indiscusso nel mercato dei cuscinetti SKF offre soluzioni per alberi rotanti, tra cui cuscinetti, tenute, sistemi e servizi di di lubrificazione, condition monitoring e manutenzione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Le vendite del Gruppo per l'anno 2018 sono state pari a 85.713 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 44.428. www.skf.com 

     
    ® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

  • Immagine

Scarica la cartella stampa

Cartella stampa (4.3 MB)

SKF logo