Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF introduce il primo modello al mondo per determinare la durata dei cuscinetti ibridi

  • Caso

    2019 Giugno 19, 09:00 CEST

    SKF ha introdotto un modello pionieristico che permette di stabilire in maniera più realistica la durata di esercizio dei cuscinetti ibridi.

    Göteborg, Svezia, 19 giugno 2019: Il Generalized Bearing Life Model (GBLM), consente ai clienti e concessionari SKF di scegliere il cuscinetto giusto per ciascuna applicazione.

    Finora, ingegneri e progettisti avevano difficoltà a valutare se un cuscinetto ibrido fosse più adatto di un cuscinetto con sfere in acciaio per una determinata applicazione, o se i vantaggi offerti dai cuscinetti ibridi in termini di prestazioni fossero tali da giustificare i costi più elevati per l'acquisto di questi prodotti. Le formule tradizionali utilizzate dai professionisti per calcolare la durata teorica di base non considerano le effettive prestazioni dei cuscinetti ibridi.

    Per risolvere il problema, nel 2012 gli ingegneri di SKF hanno iniziato a sviluppare una prima versione del Generalized Bearing Life Model, o GBLM, che è stata presentata in occasione dell'Hannover Messe nel 2015, quando però tale modello non era ancora in grado di eseguire calcoli per i cuscinetti ibridi. Ricercatori e tecnici presso i centri dedicati di SKF nei Paesi Bassi e in Austria hanno impiegato altri quattro anni per integrare questa funzionalità nel GBLM.

    Utilizzando il GBLM, gli ingegneri SKF sono riusciti a determinare i vantaggi offerti dai cuscinetti ibridi nelle diverse applicazioni. Nel caso di un cuscinetto di una pompa non adeguatamente lubrificato, ad esempio, la durata di esercizio teorica di un cuscinetto ibrido è fino a otto volte superiore, rispetto al suo omologo con sfere in acciaio. Mentre nel caso di un cuscinetto in un compressore a vite che opera con lubrificante contaminato, un cuscinetto ibrido assicura una durata teorica di base ben cento volte superiore rispetto a un cuscinetto tradizionale con sfere in acciaio.

    "SKF è sempre stata all'avanguardia nello sviluppo di nuovi metodi per calcolare la durata dei cuscinetti", spiega Guillermo Morales-Espejel, ricercatore capo all'SKF Research and Technology Development. "Il GBLM rappresenta un enorme passo avanti e consentirà di prendere decisioni più informate per la scelta dei cuscinetti in un'ampia gamma di applicazioni".

    Ora, questa funzionalità è disponibile per i clienti e concessionari SKF attraverso l'SKF Bearing Select. L'SKF Bearing Select si può utilizzare per eseguire calcoli per cuscinetti radiali a sfere e a rulli cilindrici ibridi ed è disponibile in www.skfbearingselect.com Per calcoli più avanzati, SKF dispone di strumenti di calcolo interni, che gli ingegneri dell'applicazione utilizzano per aiutare i clienti a realizzare i loro progetti.

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare::
    Ufficio stampa: Giampaolo Desderi, +39 0119852510, +39 335 470411 giampaolo.desderi@skf.com

    La missione di SKF è consolidarsi come leader indiscusso nel mercato dei cuscinetti SKF offre soluzioni per alberi rotanti, tra cui cuscinetti, tenute, sistemi e servizi di di lubrificazione, condition monitoring e manutenzione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Le vendite del Gruppo per l'anno 2018 sono state pari a 85.713 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 44.428. www.skf.com
    ® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

  • Immagine

Scarica la cartella stampa

Cartella stampa (45.3 MB)

SKF logo