Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Relazione Gruppo SKF di fine anno 2018

2019 Gennaio 29, 13:00 CET

Gothenburg, 29 gennaio 2019

Alrik Danielson, President e CEO:

“Il 2018 è stato un anno eccellente per SKF, con risultati record e una situazione patrimoniale decisamente più forte. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea generale degli Azionisti (Annual General Meeting) un aumento del dividendo pari a 6,00 corone svedesi per azione.

Nel quarto trimestre, le vendite del Gruppo sono aumentate in termini organici del 5%, con vendite nette pari a 21,2 miliardi di corone svedesi.

L’utile operativo è stato pari a 2,9 miliardi di corone svedesi. Il margine operativo è stato del 13,7%, sul quale ha influito positivamente la cessione delle attività di SKF Motion Technologies. La svalutazione di attività, la definizione di controversie commerciali con alcuni clienti e i costi di ristrutturazione hanno viceversa avuto un impatto negativo sul risultato del trimestre. L’effetto netto di quanto sopra ha prodotto un impatto positivo sull’utile operativo di 705 milioni di corone svedesi.

Il flusso di cassa è stato ingente, pari a 4,3 miliardi di corone svedesi, sostenuto da una consistente efficienza operativa resa possibile anche dalle continue riduzioni delle giacenze di prodotti finiti e dalla cessione delle attività di SKF Motion Technologies.

Il settore industriale ha registrato una forte crescita delle vendite in termini organici, pari al 9%. Il rendimento operativo ha continuato a essere considerevole, con un margine operativo del 18,3% (12,8% lo scorso anno).

Anche il settore automobilistico ha continuato a essere resiliente, ma per effetto dei costi di ristrutturazione e della definizione di controversie commerciali con alcuni clienti ha registrato un margine operativo del 2,1%. Lo sviluppo delle vendite in termini organici è stato pari a -3,7%, con le vendite in Europa ancora sotto l’influsso del ciclo di prove WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure). In Cina, la domanda di autocarri e automobili si è indebolita.

Il quarto trimestre è stato particolarmente impegnativo, poiché ci ha visto impegnati nello sforzo di aumentare la competitività del nostro sistema produttivo anche attraverso alcuni consolidamenti. Abbiamo annunciato investimenti e ottimizzazioni delle attività in Francia, Germania, Cina e Regno Unito.

Sono proseguiti gli investimenti nell’implementazione di tecnologie di produzione automatizzate, con un ulteriore collocamento a Schweinfurt, in Germania, annunciato a novembre, e l’inaugurazione di una linea di montaggio automatizzata per i motori d’aereo LEAP a Valenciennes, Francia.

Come illustrato nel corso del Capital Markets Day a novembre, abbiamo ora circa 4 milioni di cuscinetti “connessi”, la metà dei quali ai nostri centri REP nel mondo, il che ci consente di offrire ai clienti una rotazione affidabile.

Per il primo trimestre 2019, ci aspettiamo volumi relativamente invariati per il Gruppo, leggermente superiori per il settore Industrial e inferiori per quello Automotive”.

Cifre chiave, milioni di corone svedesi

4° trim.
2018
4° trim.
2017
20182017
Vendite nette  21.19219.48185.71377.938
Utile operativo2.9022.01711.0498.592
Margine operativo, %13,710,412,911,0
Utile prima delle imposte2.6361.78410.1887.658

Flusso di cassa netto dopo gli investimenti
e prima della gestione finanziaria

4.2591.7048.3264.753
Utile base per azione4,634,1216,012,02


Variazione delle vendite nette, anno su anno,
%, 4° trim,

OrganicaStrutturaEffetto tassi
di cambio
Totale
Gruppo SKF
5,0-1,04,88,8
Industrial8,8-1,45,613,0
Automotive-3,70,03,1-0,6


Variazione delle vendite nette, anno su anno,
%, 2018
OrganicaStrutturaEffetto tassi
di cambio
Totale
Gruppo SKF
7,1-0,63,510,0
Industrial9,4-0,83,912,5
Automotive2,10,02,34,4


Variazione organica delle vendite in valuta locale,
anno su anno, per regione, %, 4° trim.

EuropaNord
America
America
Latina
AsiaMedio Oriente
& Africa
Gruppo SKF1,510,8-0,58,1-3,4
Industrial+++++++++--
Automotive-+/---------


Variazione organica delle vendite in valuta locale,
anno su anno, per regione, %, 2018

EuropaNord
America
America
Latina
AsiaMedio Oriente
& Africa
Gruppo SKF5,96,6-1,012,41,4
Industrial++++++/-++++/-
Automotive+/-+++/-++---


Previsioni e orientamento

Domanda nel primo trimestre 2019 rispetto al primo trimestre 2018

Si prevede una domanda di prodotti e servizi SKF relativamente invariata per il Gruppo, in particolare lievemente superiore per il settore Industrial e inferiore per quello Automotive. Si prevede una domanda superiore in Nord America, leggermente superiore in Asia, relativamente immutata in America Latina e leggermente inferiore in Europa.

Orientamento per il primo trimestre 2019

  • Oneri finanziari netti: -200 milioni di corone svedesi.
  • L’impatto stimato sull’utile operativo dovuto ai cambi è di circa +140 milioni di corone svedesi rispetto al 2018, sulla base dei tassi di cambio al 31 dicembre 2018. 

Orientamento per il 2019

  • Livello delle imposte esclusi gli effetti dovuti a cessione del ramo d’impresa: circa 28%.
  • Investimenti in beni, impianti e macchinari: circa 2.800 milioni di corone svedesi.

 

Tutte le informazioni inerenti alla Relazione SKF di fine anno 2018 sono disponibili sul sito Investor Relations. 


Aktiebolaget SKF
      (publ)

Per ulteriori informazioni:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations
tel: 46 31 337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni, meccatronica, sistemi di lubrificazione e servizi tra cui l'assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, consulenza ingegneristica e formazione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Nel 2016 le vendite del Gruppo sono state pari a 72 787 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 44 868. www.skf.com

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

SKF logo