Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Mano Amiga, costruzione di un'aula per computer

SKF a Guadalajara, Messico, ha supportato la costruzione di un'aula per computer insieme alla fondazione per il sostegno alla comunità locale Fundo Unido de Jalisco (stato di Jalisco).

La fondazione gestisce un programma noto come "Mano Amiga para la Niñez" (Mano amica per i bambini), che cerca di assicurare una formazione informatica a bambini e famiglie in aree meno privilegiate.

SKF ha fornito supporto economico per l'allestimento dell'aula e le sue donazioni sono state utilizzate per creare le utenze e acquistare i materiali necessari per la formazione. Con l'aiuto dei partner di servizio di SKF, l'aula è stata dotata di computer e altri dispositivi hardware. Alle lezioni, che sono tenute da dipendenti di SKF e altri volontari, possono partecipare ogni giorno fino a 200 studenti di età differente.

SKF logo