Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

La Garrahan Foundation

Riciclaggio della carta e donazioni in denaro per i bambini dell'Ospedale Pediatrico Statale

Per partecipare più attivamente alla vita della comunità locale senza dimenticare l'importanza della sostenibilità di risorse naturali e ambiente, la SKF Argentina di Tortuguitas, insieme ad altre aziende e istituzioni, partecipa al programma di riciclaggio della carta organizzato dalla Garrahan Foundation.

La fondazione consegna ad aziende, scuole e famiglie scatole di cartone per la raccolta della carta usata che viene poi venduta ad altre società che si occupano di riciclaggio. Il denaro raccolto dal programma viene donato all'Ospedale Pediatrico Statale "Prof. Dott.ssa Juan P. Garrahan", che cura bambini con problemi oncologici e cardiovascolari o che hanno necessità di un trapianto.

Il denaro raccolto consente all'ospedale di acquistare attrezzature mediche, predisporre infrastrutture, assumere infermieri professionali e medici e realizzare attività di manutenzione. Oltre a ridurre l'impatto ambientale attraverso il riciclaggio della carta, con questo programma la SKF aiuta anche i bambini bisognosi.

Per saperne di più: Altre attività supportate dalla SKF Argentina
  • La SKF finanzia anche una stanza presso la Garrahan Foundation House che ospita i bambini sottoposti a trattamenti a lungo termine e i loro genitori.
  • Ogni mese la SKF dona cibo, latte, vestiti e materiale scolastico alla scuola statale 6 Martin de Guemes, che attualmente è frequentata da circa 1.300 bambini svantaggiati.
  • Anche i bambini del centro comunitario Carita de Angel a sud di Buenos Aires ricevono regali di Natale e borse di studio.
SKF logo