Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Processi di produzione

Gestire l'impatto ambientale dalle nostre attività

SKF dispone di oltre 100 stabilimenti in 30 paesi nel mondo. Possedere e gestire queste strutture significa assumersi la totale responsabilità per il loro impatto ambientale e intraprendere le iniziative necessarie per ridurlo al minimo. Questo è il motivo per cui siamo conformi alla ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale e ci impegniamo costantemente a investire nei nostri processi, a rendere più sostenibili i nostri processi di produzione e a superare i requisiti previsti dalla legge.
  • -5%
    Emissioni di CO2
    Obiettivi per le emissioni di CO2
    • Ridurre del 5% rispetto al 2006 il consumo totale annuale di energia del Gruppo SKF entro il 2016 (Scope 1 e 2).

    Altri obiettivi per le emissioni di CO2 sono indicati qui.

  • -50%
    Emissioni di COV
    Impiego di sostanze chimiche
    Riduzione assoluta del 50% delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dall'uso di solventi entro il 2016 (prolungata dal 2012) rispetto ai livelli del 2007
  • 80%
    tasso di riciclaggio dello sfrido di rettifica
    Riciclaggio degli scarti
    riciclaggio minimo dell'80% dello sfrido di rettifica (prodotto di scarto comune) generato dalle attività di produzione di SKF.
  • acqua
    Riduzione del consumo di acqua
    Obiettivi di riduzione del consumo di acqua
    nei siti che sorgono in aree con scarse disponibilità idriche

Aree di interesse:

SKF logo