Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Modellazione e simulazione

Analizzare il comportamento dei sistemi in un ambiente virtuale

Strumenti di conoscenza e simulazione
Per la modellazione e simulazione dei cuscinetti volventi sono necessarie informazioni dettagliate e precise sul ruolo dei differenti materiali e sulle relative proprietà fisiche, oltre che sul modo in cui le superfici di contatto reagiscono durante il rotolamento. Lo sviluppo di tali modelli si basa su scale dimensionali differenti, generalmente da un livello inferiore al micron fino ai componenti in grandezza naturale.

La SKF offre i pacchetti di simulazione più completi ed efficienti nel settore dei cuscinetti, con una gamma che va dagli strumenti di facile impiego basati sulle formule contenute nel Catalogo Generale della SKF ai sistemi di simulazione e calcolo più sofisticati. La strategia dell'azienda consiste nello sviluppare un ampio assortimento di pacchetti software per soddisfare una vasta gamma di esigenze, da verifiche di progetto abbastanza semplici a controlli moderatamente complessi, fino a simulazioni avanzate e progettazione di macchinari.

La SKF permette di modellare sistemi meccanici generici contenenti alberi, ingranaggi, supporti ecc. e di analizzarne approfonditamente il comportamento in un ambiente virtuale usando un accurato modello dei cuscinetti. Questo programma della SKF è il risultato di molti anni di attività specifiche di ricerca e sviluppo.

Calcoli dinamici per i cuscinetti

Per i calcoli dinamici, la SKF dispone di programmi che consentono di studiare e ottimizzare il complesso comportamento dei cuscinetti in applicazioni critiche dal punto di vista delle vibrazioni e della rumorosità (ad esempio, motori elettrici e riduttori), garantendo un'approfondita comprensione del loro comportamento dinamico.

Per simulazioni più accurate del comportamento dinamico interno dei cuscinetti, il software della SKF può essere considerato un banco prova virtuale per realizzare studi dettagliati su forze, momenti, ecc. sostanzialmente in qualsiasi condizione di carico. L'SKF Spindle Simulator è un software di simulazione avanzato che permette di analizzare applicazioni con mandrini. Questo programma prende in considerazione gli effetti della velocità e della temperatura di esercizio sull'albero del cuscinetto, gli accoppiamenti dell'alloggiamento e il precarico cuscinetto. Inoltre, per ogni fase del ciclo di funzionamento dei mandrini, analizza gli effetti dei carichi esterni su albero e cuscinetti, restituendo informazioni precise sui contatti di ogni corpo volvente di ogni cuscinetto. Il programma supporta l'analisi dei mandrini e contiene modelli dettagliati di cuscinetti Super-precision.
SKF logo