Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 15
Fatta eccezione per:
  • cuscinetto 3200 A → ampiezza = 14 mm, anziché 14,3 mm
  • cuscinetti identificati mediante numero disegno → dimensioni non standardizzate
  • anelli di ancoraggio e scanalature → ISO 464 (tabella 1)
Tolleranze

Per ulteriori informazioni
→ Tolleranze
Tolleranze geometriche e dimensionali normali
Eccetto per:
  • SKF Explorer e serie 33 DNRCBM:
    • Tolleranza dimensionale secondo la classe P6
    • Tolleranza geometrica secondo la classe P6
  • cuscinetti identificati mediante numero disegno:
    • anello esterno secondo la classe Normale
    • anello interno secondo la classe P6 o P5
    • tolleranza geometrica almeno secondo la classe P6

Valori: ISO 492 (tabelle 2, 3, 4)

Angolo di contatto

  • serie 32 A e 33 A: 30°
  • serie 33 D: 45°
  • serie 33 DNRCBM: 40°
Gioco interno

Per ulteriori informazioni
Gioco interno nel cuscinetto
Normale

Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3 o C4


Valori: tabella 5, tabella 6

Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Disallineamento ammissibile

≈ 2 minuti di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

SKF logo