Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti assiali obliqui a due corone di sfere sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

3207 A-2Zdove3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Sono riportati nella tabella 1 o identificazione mediante numero disegno

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
La
Senza taglio sfera
D
Anello interno in due metà

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, esecuzione, ecc.)
NScanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno
NRScanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno e relativo anello
CBGioco assiale interno controllato
-2RS1Tenuta strisciante NBR su entrambi i lati
-2ZSchermo su entrambi i lati

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
Gabbia stampata in acciaio, centrata sulle sfere
J1
Gabbia stampata in acciaio, centrata sulle sfere (cuscinetto con anello interno in due metà)
MGabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere
MAGabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno.
TN9Gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P5Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5
P6Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Gioco interno assiale minore del Normale
C3Gioco interno assiale maggiore del Normale
C4Gioco interno assiale superiore alla classe C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4Suffissi - Stabilizzazione (n.a.)

Test Designation 6.5Suffissi – Lubrificazione

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Suffissi per i grassi (tabella 2)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo