Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

La temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti obliqui a sfere può essere limitata da:
  • stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto e delle sfere
  • gabbia
  • tenute
  • lubrificante

Se sono previste temperature che esulano dall'intervallo consentito, rivolgetevi a SKF.

Anelli e sfere dei cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio od ottone alle stesse temperature di esercizio degli anelli e delle sfere dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie in polimero, fare riferimento a Gabbie in polimero.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute NBR è compresa tra –40 e +100 °C (–40 e +210 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 120 °C (250 °F).

Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti obliqui a sfere SKF con dispositivi di protezione sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo