Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 15
Fatta eccezione per:
  • Scanalature per anello di ancoraggio: ISO 20515 (tabella 1)
Tolleranze

Per ulteriori informazioni
→ Tolleranze
Tolleranze geometriche e dimensionali normali

Tolleranza geometrica P6 su richiesta
Eccetto per:

  • Cuscinetti della classe SKF Explorer:
    • Tolleranza dimensionale secondo la classe P6
    • Tolleranza geometrica secondo la classe P6
    • tolleranza per l'ampiezza ridotta a 0/–40 µm

Valori: ISO 492 (tabelle 2, 3)

Angolo di contatto

  • serie QJ 2, QJ 3 e QJ 10: 35°
  • serie QJ 12: 45°
Gioco
interno


Per ulteriori informazioni
→ Gioco interno nel cuscinetto
Normale

Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3, C4 o campi ridotti delle classi di gioco standard


Valori: ISO 5753-2 (tabella 4)

Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Disallineamento ammissibile

≈ 2 minuti di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

SKF logo