Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

QJ 318 N2PHASdoveQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno (n.a.)

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
N2Due scanalature per anello di ancoraggio (intagli) a 180° di distanza sulla facciata laterale dell'anello esterno

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
FAGabbia massiccia in acciaio, centrata sull'anello esterno
MAGabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno.
PHASGabbia in PEEK rinforzato con fibra di vetro, con scanalature per la lubrificazione nella superficie guida, centrata sull'anello esterno

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P6Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Gioco interno assiale nella metà inferiore della classe Normale
C2Gioco interno assiale minore del Normale
C2HGioco interno assiale nella metà superiore della classe C2
C2LGioco interno assiale nella metà inferiore della classe C2
C3Gioco interno assiale maggiore del Normale
C4Gioco interno assiale superiore alla classe C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione
S1
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Suffissi - Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi – Altre varianti
309829Sfere di maggiori dimensioni
SKF logo