Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

Gamma SKF standard

  • cuscinetti delle serie QJ 2 e QJ 3 (fig. 1)
  • alcune dimensioni sono disponibili nelle serie QJ 10 e QJ 12
Cuscinetti con scanalature per anello di ancoraggio

I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto possono essere forniti con due scanalature per anello di ancoraggio nell’anello esterno (suffisso N2, fig. 2):

  • per impedire la rotazione del cuscinetto
  • posizionate a 180° di distanza

Le dimensioni e le tolleranze per le scanalature per anello di ancoraggio sono conformi alla ISO 20515 e sono riportate nella tabella 1.

Gabbie

I cuscinetti assiali a sfere a quattro punti di contatto SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 2.

Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

SKF logo