Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto

Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto
I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto sono cuscinetti radiali obliqui a una corona di sfere con piste concepite per sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Per un determinato carico assiale, possono sopportare anche un carico radiale limitato (→ Rapporto di carico). I cuscinetti sono scomponibili, cioè l’anello esterno con il gruppo sfere e gabbia possono essere montati in modo indipendente dalle due metà dell’anello interno.

Entrambe le metà dell'anello interno dei cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto SKF Explorer sono dotate di spallamento incassato. Ciò favorisce il flusso di olio quando questi cuscinetti sono combinati con un cuscinetto a rulli cilindrici (fig. 2). Inoltre, questi spallamenti facilitano la procedura di smontaggio.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni
  • Meno spazio assiale
    Questi cuscinetti occupano uno spazio assiale notevolmente ridotto rispetto ai cuscinetti a due corone.
  • Elevata capacità di carico
    Il gran numero di sfere incorporate conferisce al cuscinetto un'elevata capacità di carico.
  • Design scomponibile
    L'anello interno in due metà agevola le procedure di montaggio e smontaggio del cuscinetto. 
  • Portata dell'olio ottimizzata
  • Limitata deformazione dell'anello interno se soggetto a forze di serraggio elevate
SKF logo