Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori informazioni
→  Carico minimo richiesto


Esecuzione dei calcoli

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

per ulteriori informazioni
→ Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
Cuscinetti per posizione di vincolo per sopportare carichi radiali e assiali:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Per un funzionamento efficiente, SKF consiglia:

  • Fa ≥ 1,27 Fr per cuscinetti delle serie QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr per cuscinetti della serie QJ 12

Cuscinetti assiali con gioco radiale nell'alloggiamento combinati con un cuscinetto radiale (fig. 1):

  • P = 1,07 Fa per cuscinetti delle serie QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • P = 0,81 Fa per cuscinetti della serie QJ 12

Esecuzione dei calcoli
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
→ Carico statico equivalente sul cuscinetto
P0 = Fr + Y0 Fa

Simboli

A
fattore di carico minimo (→ tabella di prodotto)
C0
coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
dmdiametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
e
fattore di calcolo (→ tabella di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Famcarico assiale minimo [kN]
kafattore di carico minimo (→ tabella di prodotto)
Frcarico radiale [kN]
n
velocità di rotazione [giri/min]
P
carico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0
carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
X, Y0, Y1, Y2fattori di calcolo (→ tabella di prodotto)
SKF logo