Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Velocità ammissibile

La velocità limite indicata nella tabella di prodotto costituisce un limite meccanico da non superare, se il design del cuscinetto e l'applicazione non consentono velocità più elevate.
SKF consiglia la lubrificazione a olio per i cuscinetti con gabbia centrata sull'anello (suffisso MA o PHAS). Se questi cuscinetti vengono lubrificati a grasso il valore di ndm è limitato a 250.000 mm/min.

dove
dm diametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocità di rotazione [giri/min]
SKF logo