Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

La temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto può essere limitata da:
  • stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto e delle sfere
  • gabbia
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e sfere dei cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio, ottone o PEEK alle stesse temperature di esercizio degli anelli e delle sfere dei cuscinetti.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo