Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Cuscinetti metrici

Cuscinetti singoliCoppie di cuscinetti per montaggio universale

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: ISO 15 e ISO 12044

Tolleranze

Per ulteriori informazioni
→ Tolleranze
Normale

Eccetto:

  • Cuscinetti della classe SKF Explorer:
    • Tolleranza dimensionale secondo la classe P6
    • Tolleranza geometrica secondo la classe P5
  • Cuscinetti con D ≥ 400 mm:
    • Tolleranza geometrica secondo la classe P6

Valori: ISO 492 (tabella 1, tabella 2, tabella 3)

Angolo di contatto

  • suffisso B → 40°
  • suffisso AC → 25°
Per verificare la disponibilità di cuscinetti con angolo di contatto di 30°, rivolgetevi alla SKF.

Gioco interno

Per ulteriori informazioni
→ Gioco interno

Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.

  • CA - gioco assiale minore del Normale (tabella 4)
  • CB - gioco assiale Normale (standard) (tabella 4)
  • CC - gioco assiale maggiore del Normale. (tabella 4)
  • G (standard per cuscinetti di dimensioni più grandi) - Gioco assiale Normale (tabella 5)

I valori si applicano per gruppi di cuscinetti prima del montaggio, disposti ad "O" oppure a "X", con carico pari a zero.

Precarico

Per ulteriori informazioni
→ Scelta del precarico

Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.

  • GA - precarico leggero (standard),
  • GB - precarico medio
  • GC - precarico pesante

I valori (tabella 6) si applicano per gruppi di cuscinetti in disposizione ad "O" oppure a "X" non montati.

Disallineamento ammissibile

Ad "O": ≈ 2 minuti di arco
A "X": ≈ 4 minuti di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

Cuscinetti in pollici

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro:
Norma BS 292:Part 2, ritirata nel 1997

Tolleranze

Per ulteriori informazioni
→ Tolleranze

Normale
Valori: BS 292:Parte 2 (tabella 7)

Angolo di contatto

20°

Gioco interno

Per ulteriori informazioni
→ Gioco interno

Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.

Precarico

Per ulteriori informazioni
→ Scelta del precarico

Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.

Disallineamento ammissibile

Il disallineamento accresce il livello di rumorosità e riduce la durata dei cuscinetti.

SKF logo