Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Corretta registrazione

I cuscinetti obliqui a una corona di sfere si devono utilizzare:

  • con un secondo cuscinetto (fig. 1
  • in gruppi (fig. 2)
    Questi tipi si devono registrare gli uni contro gli altri fino ad ottenere il gioco o precarico richiesto (→ Scelta del precarico).

I cuscinetti per montaggio universale posizionati adiacenti gli uni agli altri:

  • non richiedono ulteriori regolazioni (→ Cuscinetti per montaggio universale)
  • gioco o precarico richiesti si ottengono:

    • scegliendo cuscinetti nella classe di gioco o precarico appropriata
    • applicando accoppiamenti adeguati per i cuscinetti sull'albero e nell'alloggiamento

Prestazioni e affidabilità operativa dipendono da:

  • registrazione corretta dei singoli cuscinetti
  • scelta del giusto gioco e precarico per cuscinetti per montaggio universale
    Se il gioco nella disposizione è eccessivo durante il funzionamento, la capacità di carico dei cuscinetti non sarà sfruttata appieno. Un eccessivo precarico, invece, determina un maggiore attrito e temperature di esercizio più elevate, che causano la riduzione della durata operativa dei cuscinetti.
Carico assiale in una direzione

Se il carico assiale agisce prevalentemente in una direzione in disposizioni ad "O" oppure a "X", si possono verificare condizioni di rotolamento vantaggiose per le sfere del cuscinetti scaricato in direzione assiale, che possono determinare:

  • maggiori livelli di rumorosità
  • discontinuità del film di lubrificante
  • maggiori sollecitazioni sulla gabbia

In queste condizioni, SKF consiglia un gioco in esercizio pari a zero, che si può ottenere utilizzando delle molle. Se le molle non risultano sufficienti, può essere di ausilio utilizzare cuscinetti con angolo di contatto di 25° come cuscinetti di appoggio.

Rapporto di carico
  • di Fa/Fr, ≥ 1 è richiesto per cuscinetti delle serie 70 B, 72 B(E) e 73 B(E)
  • di Fa/Fr, ≥ 0,55 è richiesto per cuscinetti delle serie 72 AC e 73 AC
Se non vengono rispettati i requisiti per il rapporto di carico per ciascun caso, la durata di esercizio dei cuscinetti può risultare ridotta.
SKF logo