Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti obliqui a una corona di sfere sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempi

7210 BEPdove7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
dove7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1
Numero a quattro cifre: identificazione del numero del disegno
ALSCuscinetto in pollici
AMSCuscinetto in pollici
Dimensioni cuscinetto per cuscinetti in pollici
(diviso per 8 = diametro foro)

22

a

40

/8 = 2 3/4 pollici (69,85 mm) dimetro foro


/8 = 5 pollici (127 mm) diametro foro


Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
Aangolo di contatto di 30°
AB
angolo di contatto di 20° (cuscinetto in pollici)
ACangolo di contatto di 25°
B
angolo di contatto di 40°
E
Design interno ottimizzato

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, esecuzione, ecc.)
N1
Scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) su una facciata laterale dell'anello esterno
CACuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con gioco interno assiale minore del Normale (CB).
CBCuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con gioco interno assiale Normale.
CCCuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad “O” oppure a “X” con gioco interno assiale maggiore del Normale (CB).
GCuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con gioco interno assiale.
GACuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con precarico leggero.
GBCuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con precarico moderato.
GCCuscinetto per montaggio universale. Due cuscinetti disposti ad "O" oppure a "X" con precarico pesante.
-2RZ
Tenuta non strisciante NBR su entrambi i lati

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
FGabbia massiccia in acciaio, centrata sulle sfere
JGabbia stampata in acciaio, centrata sulle sfere
MGabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere; il numero che segue la lettera M, ad es. M2, identifica i diversi design
MB
Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello interno
PGabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere
PHGabbia in PEEK rinforzato con fibra di vetro, centrata sulle sfere
YGabbia stampata in ottone, centrata sulle sfere

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P5Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5
P6Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
DBDue cuscinetti appaiati per il montaggio ad “O”
DFDue cuscinetti appaiati per il montaggio a “X”
DTDue cuscinetti appaiati per il montaggio in tandem

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)

Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo