Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti obliqui a una corona di sfere

Cuscinetti obliqui a una corona di sfere schermati
I cuscinetti obliqui a una corona di sfere SKF possono sopportare carichi assiali che agiscono in una sola direzione. Di norma, questo tipo di cuscinetti viene registrato contro un secondo cuscinetto. Questi cuscinetti non sono scomponibili e i loro anelli presentano uno spallamento superiore e uno inferiore.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • High load carrying capacity
    Quello inferiore consente di integrare nel cuscinetto un numero elevato di sfere, conferendogli una capacità relativamente elevata di sopportare i carichi.
  • Good running properties
    Possono sopportare rapide accelerazioni e decelerazioni.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Non sono necessarie regolazioni per ottenere il giusto gioco interno o precarico.
SKF logo