Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori
informazioni
Carico minimo richiesto
Minimo carico assiale per cuscinetti singoli e coppie di cuscinetti disposti in tandem:

Minimo carico radiale per coppie di cuscinetti disposte ad "O" oppure a "X":



Esecuzione dei calcoli
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P
Cuscinetti singoli e coppie di cuscinetti in tandem:

Fa/Fr, ≤ e → P = Fr,

Fa/Fr, > e → P = X Fr, + Y2 Fa

Per determinare il carico assiale, Fa, fare riferimento alla sezione Calcolo del carico assiale per cuscinetti per montaggio singolo o appaiati in tandem.

Coppie di cuscinetti disposte ad "O" oppure a "X":

Fa/Fr, ≤ e → P = Fr, + Y1 Fa

Fa/Fr, > e → P = X Fr, + Y2 Fa

Esecuzione dei calcoli
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
Carico statico equivalente

Cuscinetti singoli e coppie di cuscinetti in tandem:

P0 = 0,5 Fr, + Y0 Fa

P0 < Fr, → P0 = Fr,

Per determinare il carico assiale, Fa, fare riferimento alla sezione Calcolo del carico assiale per cuscinetti per montaggio singolo o appaiati in tandem.

Coppie di cuscinetti disposte ad "O" oppure a "X":

P0 = Fr, + Y0 Fa

Calcolo del carico assiale per cuscinetti per montaggio singolo o appaiati in tandem

Quando i cuscinetti obliqui a una corona di sfere sono sottoposti a un carico radiale, questo viene trasmesso da una pista all'altra con un certo angolo rispetto all'asse del cuscinetto e all'interno di quest'ultimo viene indotto un carico assiale. Questa condizione deve essere tenuta in considerazione quando si calcolano i carichi equivalenti sul cuscinetto per cuscinetti in disposizioni regolate con due cuscinetti singoli e/o una coppia in tandem.

Le formule (tabella 1) sono applicabili solo se i cuscinetti hanno lo stesso angolo di contatto e sono disposti in opposizione con un gioco praticamente pari a zero e senza precarico. Nella tabella il cuscinetto A è soggetto a un carico radiale FrA e il cuscinetto B a un carico radiale FrB. Sia FrA che FrB si considerano sempre positivi, anche quando agiscono in senso opposto a quello indicato nelle figure. I carichi radiali agiscono sui centri di pressione dei cuscinetti (distanza a → tabella di prodotto).

Questi calcoli si possono eseguire facilmente con gli strumenti di calcolo online di SKF. Se i cuscinetti sono regolati con gioco o precariro, o si utilizzano cuscinetti con angoli di contatto differenti, le formule risultano più complesse e il calcolo si può eseguire utilizzando la piattaforma SKF SimPro (SKF SimPro Quick).
Capacità di carico delle coppie di cuscinetti

Il valori per i coefficienti di carico base e il carico limite di fatica riportati nella tabella di prodotto si applicano per cuscinetti singoli. Per le coppie di cuscinetti montate immediatamente adiacenti le une alle altre, si applicano i seguenti valori:

  • coefficiente di carico dinamico di base per i cuscinetti standard in tutte le disposizioni e per i cuscinetti SKF Explorer disposti ad “O” oppure a “X”
    C = 1,62 Ccuscinetto singolo

  • coefficiente di carico dinamico di base per cuscinetti SKF Explorer disposti in tandem
    C = 2 Ccuscinetto singolo

  • coefficiente di carico statico di base
    C0 = 2 C0cuscinetto singolo

  • carico limite di fatica
    Pu = 2 Pu cuscinetto singolo

Simboli

La
fattore di carico assiale minimo (→ tabella di prodotto)
dmdiametro medio del cuscinetto [mm]

= 0,5 (d + D)

efattore di calcolo (→ tabella di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Famcarico assiale minimo [kN]
Fr,carico radiale [kN]
Frmcarico radiale minimo, [kN]
kr,fattore di carico radiale minimo (→ tabella di prodotto)
nvelocità di rotazione [giri/min]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
X, Y0, Y1, Y2fattori di calcolo (→ tabella di prodotto)
νviscosità di esercizio reale del lubrificante [mm2/s]
SKF logo