Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti radiali a sfere di SKF sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempi

W 619/6 X-2RS1
doveW =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Prefissi
D/W
Acciaio inossidabile, dimensioni in pollici
ICOS-Unità cuscinetto a tenuta d'olio
W
Acciaio inossidabile, dimensioni metriche
WBB1
Acciaio inossidabile, dimensioni metriche, non conformi alle serie dimensionali ISO

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1
2..
Cuscinetto a una corona con tagli sfera nella serie dimensionale 02
3..
Cuscinetto a una corona con tagli sfera nella serie dimensionale 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Cuscinetto in pollici
Dimensioni per cuscinetti in pollici
2
a
40
(/8) 1/4 pollici (6,35 mm) diametro foro

(/8) 5 pollici (127 mm) diametro foro

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
A, AA, C, DDesign interno modificato o con scostamenti
EGruppo sfere rinforzato

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
NScanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno
NRScanalatura per anello di ancoraggio nell’anello esterno e relativo anello
N1Scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) su una facciata laterale dell'anello esterno
R
Anello esterno flangiato
-RS1, -2RS1Tenuta strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
-RS2, -2RS2Tenuta strisciante, FKM, su uno o entrambi i lati
-RSH, -2RSHTenuta strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
-RSH2, -2RSH2Tenuta strisciante, FKM, su uno o entrambi i lati
-RSL, -2RSLTenuta a basso attriti, NBR, su uno o entrambi i lati
-RST, -2RST
Tenuta a basso attriti, NBR, su uno o entrambi i lati
-RZ, -2RZTenuta non strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
-Z, -2ZSchermo su uno o entrambi i lati
-ZNBRSchermo su un lato, scanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno con relativo anello sullo stesso lato dello schermo
-ZNRSchermo su un lato, scanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno con relativo anello sul lato opposto dello schermo
-2ZNRSchermo su ambo i lati, scanalatura per anello di ancoraggio nell'anello esterno e relativo anello
-2ZS
Schermo su entrambi i lati, mantenuto in posizione mediante anello di arresto
X
Dimensioni d'ingombro non conformi alle serie dimensionali ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
  • Per cuscinetti con sfere in acciaio inossidabile: gabbia stampata in acciaio inossidabile, centrata sulle sfere
  • Per altri cuscinetti: gabbia stampata in acciaio, centrata sulle sfere
MGabbia massiccia in acciaio, centrata sulle sfere; il numero che segue la lettera M, ad es. M2, identifica i diversi design o materiali
MA(S)Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno. La S indica una scanalatura di lubrificazione sulla superficie di guida.
MB(S)Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello interno. La S indica una scanalatura di lubrificazione sulla superficie di guida.
TNGabbia in PA66, centrata sulle sfere
TN9Gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere
TN9/VG1561Gabbia in PA46 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere
TNHGabbia in PEEK rinforzato con fibra di vetro, centrata sulle sfere

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA1Anelli interno ed esterno cementati

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P5Tolleranza dimensionale e di rotolamento secondo la classe P5
P6Tolleranza dimensionale e di rotolamento secondo la classe P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNGioco radiale interno normale; utilizzato solo insieme a una lettera supplementare, che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato
  • H = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà superiore del campo di gioco effettivo
  • L = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà inferiore al campo di gioco effettivo
  • P = Intervallo di gioco spostato, comprendente la metà superiore dell'intervallo di gioco effettivo e la metà inferiore dell'intervallo di gioco successivo
Le suddette lettere vengono anche utilizzate insieme ai suffissi per le classi di gioco C2, C3 e C4, ad es. C2H
C1Gioco interno radiale minore di C2
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3
C5Gioco radiale interno maggiore di C4
CAGruppo di cuscinetti appaiati con gioco interno assiale di piccola entità
GAGruppo di cuscinetti appaiati con precarico leggero

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
DBDue cuscinetti appaiati per il montaggio ad “O”
DFDue cuscinetti appaiati per il montaggio a “X”
DTDue cuscinetti appaiati per il montaggio in tandem

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione
S0Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 150 °C (300 °F)
S1Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Suffissi – Lubrificazione

GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

Suffissi per i grassi (tabella 2)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti
VP311Cuscinetto SKF Food Line: tenuta strisciante di colore blu, realizzata in NBR approvato da FDA e CE e lubrificante (GFJ) certificato NSF H1
VQ658Proprietà per funzionamento silenzioso
SKF logo