Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design e varianti

La gamma standard SKF comprende:
  • Cuscinetti radiali a una corona di sfere (fig. 1)
    • i più ampiamente diffusi
  • Cuscinetti radiali a sfere in acciaio inossidabile (fig. 2)
    • resistenti alla corrosione in ambienti in cui sono esposti a umidità e numerose altre sostanze
  • Cuscinetti radiali a una corona di sfere con tagli sfera (fig. 3)
    • maggiore capacità di carico radiale
  • Cuscinetti radiali a due corone di sfere (fig. 4)
    • capacità di carico considerevolmente superiore
SKF logo