Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti radiali a due corone di sfere

Cuscinetto radiale a due corone di sfere

I cuscinetti radiali a due corone di sfere (fig. 1) sono particolarmente indicati per le disposizioni in cui la capacità di carico dei tipi a una corona è inadeguata. A parità di diametro esterno e di foro, i cuscinetti radiali a due corone di sfere sono leggermente più larghi dei tipi a una corona delle serie 62 e 63, ma hanno una capacità di carico notevolmente superiore.

I cuscinetti radiali a due corone di sfere sono disponibili solo come cuscinetti aperti (senza tenute o schermi).

Gabbie

I cuscinetti radiali a due corone di sfere della SKF sono dotati di due gabbie del tipo a scatto in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrate sulle sfere (suffisso TN9, fig. 2).

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo