Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti radiali a una corona di sfere con tagli sfera

Cuscinetti radiali a sfere con tagli sfera
I cuscinetti radiali a una corona di sfere dotati di tagli sfera sia nell'anello interno che in quello esterno (fig. 1) consentono di introdurre un numero maggiore di sfere, rispetto a quelli standard.

La loro capacità di carico radiale è superiore a quella dei cuscinetti privi di tagli sfera, ma quella di carico assiale è limitata. Inoltre, non sono in grado di operare alle stesse velocità elevate dei cuscinetti senza tagli sfera.

I cuscinetti radiali a sfere con tagli sfera sono disponibili nella versione aperta o con schermi su uno o ambo i lati. Sono disponibili anche con o senza scanalatura per anello di ancoraggio. I cuscinetti aperti che sono disponibili anche con schermi, possono essere dotati di scanalature nell'anello esterno (fig. 2).

Su richiesta sono disponibili cuscinetti radiali a sfere con tagli sfera di grandi dimensioni, senza gabbia.

Cuscinetti schermati

Informazioni dettagliate sull'idoneità degli schermi per le diverse condizioni di esercizio sono riportate nella tabella 1. Tuttavia, queste linee guida non possono sostituire test con gli schermi nelle diverse applicazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Tenute integrate.

Schermi (suffisso Z nell'appellativo, fig. 3)

  • sono destinati principalmente alle applicazioni che prevedono la rotazione dell’anello interno
  • vengono montati sull'anello esterno e formano una stretta luce con l'anello interno
  • sono realizzati in lamiera d'acciaio
  • sono disponibili con o senza una piccola estensione nel foro dello schermo stesso
Grassi per cuscinetti schermati

I cuscinetti con schermi su ambo i lati sono lubrificati a vita e praticamente esenti da manutenzione. nella versione standard, sono riempiti con grasso GJN per alta temperatura.

Su richiesta, i cuscinetti possono essere forniti con i seguenti grassi speciali:
  • grasso HT o WT per un'ampia gamma di temperature
  • grasso LHT23 per un'ampia gamma di temperature e funzionamento a bassi livelli di rumorosità
  • grasso LT per basse temperature

Le specifiche tecniche per i diversi grassi sono riportate nella tabella 2.

Durata del grasso per cuscinetti dotati di dispositivi di protezione

  • è indicata come L10ovvero il periodo di tempo al termine del quale il 90% dei cuscinetti è ancora adeguatamente lubrificato (diagramma 1).
  • dipende da:
    • temperatura di esercizio
    • fattore velocità
    • fattore relativo alle prestazioni del grasso (GPF) (tabella 2)
La durata del grasso indicata si intende per la seguente combinazione di condizioni di esercizio:
  • albero orizzontale
  • rotazione dell’anello interno
  • carico leggero, (P ≤ 0,05 C)
  • temperatura di esercizio entro la zona verde di temperatura del grasso (tabella 2)
  • macchinari fissi
  • bassi livelli di vibrazione

Se le condizioni di esercizio sono diverse, come indicato di seguito, la durata del grasso ottenuta dal diagramma deve essere rettificata:

  • alberi verticali → 50% del valore del diagramma
  • Per carichi più pesanti (P > 0,05 C) → utilizzare il fattore di riduzione (tabella 3)
Se i cuscinetti con dispositivi di protezione devono operare in condizioni estreme, ad es. a velocità o temperature elevate, si possono verificare perdite di grasso sul diametro di tenuta. Per le applicazioni in cui una tale condizioni potrebbe compromettere le prestazioni, occorre prendere opportuni provvedimenti. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.
Cuscinetti con scanalatura per anello di ancoraggio
  • possono semplificare la progettazione della disposizione
    • vincolando il cuscinetto in direzione assiale nell'alloggiamento mediante un anello di ancoraggio (fig. 5)
    • consentendo di ridurre l'ingombro
    • riducendo considerevolmente il tempo di montaggio.

Gli anelli di ancoraggio appropriati sono riportati nella tabella di prodotto unitamente al loro appellativo e alle dimensioni.

Sono disponibili le seguenti varianti (fig. 6):

  • cuscinetti aperti solo con scanalatura per anello di ancoraggio, suffisso N
  • cuscinetti aperti con anello di ancoraggio (suffisso NR nell'appellativo)
  • cuscinetti con anello di ancoraggio e schermo sul lato opposto (suffisso ZNR nell'appellativo)
  • cuscinetti con anello di ancoraggio e schermo sullo stesso lato (suffisso ZNBR nell'appellativo)
  • cuscinetti con anello di ancoraggio e schermo su ambo i lati (suffisso 2ZNR nell'appellativo)
Gabbie

I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tagli sfera della SKF sono dotati di un gabbia stampata in acciaio, rivettata, centrata sulle sfere (nessun suffisso nella denominazione fig 7).

Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo