Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti radiali a sfere sono:
  • stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto e delle sfere
  • gabbia
  • tenute
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e sfere dei cuscinetti

I cuscinetti radiali a sfere di SKF sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di almeno 120 °C (250 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio, acciaio inossidabile, ottone o PEEK alle stesse temperature di esercizio degli anelli e delle sfere dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie realizzate in materiali polimerici differenti, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:
  • NBR: da -40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperature fino a 120 °C (250 °F) possono essere tollerate per brevi periodi.
  • FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperature fino a 230 °C (445 °F) possono essere tollerate per brevi periodi. 
Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti radiali a sfere con protezioni su ambo i lati di SKF sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF fare riferimento alla sezione Grassi SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo