Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: ISO 9628

Eccetto:

Cuscinetto serie YAT 2

  • non standardizzato
  • diametro foro, esterno e ampiezza dell'anello esterno: ISO 9628

Cuscinetto serie YSP 2, YSPAG 2

  • non standardizzato
  • diametro esterno e ampiezza dell'anello esterno: ISO 9628

Cuscinetto serie YSA 2

  • JIS B 1558
  • ISO 2982 - per bussole di trazione serie H 23
  • Specifica ANSI/ABMA 8.2 per bussole di trazione serie HA 23 e HE 23

Cuscinetto serie 17262, 17263

  • ISO 15
  • diametro esterno: ISO 9628

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Cuscinetti serie YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Diametro foro ed esterno: tabella 1
  • I valori per le tolleranze per il diametro foro e quello esterno sono leggermente più ristretti rispetto a quelli indicati nella ISO 9628.

Cuscinetto serie YSP 2, YSPAG 2

  • Diametro esterno: tabella 1
  • Prima del montaggio, il foro della bussola è maggiore rispetto al valore nominale, per facilitare lo scorrimento sull'albero.

Cuscinetto serie YSA 2

  • Diametro esterno: tabella 1
  • Il foro conico è compatibile con bussole di trazione della serie H 23 per alberi metrici e serie HA 23 e HE 23 per alberi in pollici.

Cuscinetto serie 17262, 17263

Gioco interno radiale

Per ulteriori informazioni → Gioco interno

Valori: ISO 9628 – Gruppo N (tabella 3)

Eccetto:

Cuscinetto serie 17262, 17263


Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Disallineamento ammissibile

Disallineamento statico

I cuscinetti dell'inserto possono sopportare il disallineamento statico iniziale grazie all'inclinazione nel supporto (fig. 1). I valori ammissibili sono:
  • Alloggiamenti SKF
    • rilubrificazione non necessaria: 5°
    • rilubrificazione necessaria (se possibile): 2°
  • Supporti stampati in acciaio SKF
    • Dopo il serraggio completo dei bulloni di fissaggio, il disallineamento non è più consentito, a meno di utilizzare inserti in gomma.

Disallineamento dinamico
I cuscinetti dell'inserto possono consentire un disallineamento di pochi minuti di arco tra anello interno ed esterno.

SKF logo