Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La denominazione dei cuscinetti delle unità Y SKF segue un sistema che prevede un appellativo di base con o senza un prefisso e/o uno o più suffissi.

Esempi delle opzioni possibili per i cuscinetti sono riportati di seguito.

Basic bearing designation system

Esempi


Cuscinetto metrico:
YSP 207 SB-2FdoveYSP 207 =
SB =
-2F =

Cuscinetto in pollici:
YAR 204-2LPW/ZMdoveYAR 204 =
-2LP =
W =
ZM =

Opzioni possibili per cuscinetti Y

Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Design del cuscinetto
YARCuscinetto con viti di pressione, anello interno maggiorato su ambo i lati
YARAGCuscinetto con viti di pressione, anello interno maggiorato su ambo i lati, tenute a 5 labbri, senza fori di lubrificazione
YATCuscinetto con viti di pressione, anello interno maggiorato su un lato
YELCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, anello interno maggiorato su ambo i lati
YELAGCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, anello interno maggiorato su ambo i lati, tenute a 5 labbri, senza fori di lubrificazione
YETCuscinetto con collare eccentrico di fissaggio, anello interno maggiorato su un lato
YSACuscinetto con foro conico, anello interno maggiorato simmetricamente su ambo i lati
YSPCuscinetto con sistema di fissaggio SKF Concentra, anello interno maggiorato simmetricamente su ambo i lati
YSPAGCuscinetto con tecnologia di fissaggio SKF Concentra, anello interno maggiorato simmetricamente su ambo i lati, tenute a 5 labbri, senza fori di lubrificazione
172Cuscinetto con anello interno standard
CYSCuscinetto della serie YET 2 dotato di inserto in gomma
Serie dimensionale
2Diametro esterno conforme alla ISO 15, serie diametrale 2
62Cuscinetto conforme alla ISO 15, serie dimensionale 02, superficie esterna di forma sferica
63Cuscinetto conforme alla ISO 15, serie dimensionale 03, superficie esterna di forma sferica
Diametro foro d - Cuscinetti per alberi metrici
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
a
20
da 20 mm
a
100 mm
Diametro foro d - Cuscinetti per alberi in pollici

Combinazione di tre cifre che segue l'appellativo dei cuscinetti metrici base ed è separata dallo stesso mediante un trattino: la prima cifra rappresenta il numero intero di pollici e la seconda e la terza il numero dei sedicesimi di pollice, ad es. 205-100
-008
a
-300
da 1/2 pollice (12,7 mm)
a
3 pollici (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
B
Fori di lubrificazione nell'anello esterno (solo per cuscinetti con anello interno standard)
SBCuscinetto a sfere SKF ConCentra con anello interno ridotto

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
-2FTenuta strisciante, NBR, anello centrifugatore liscio supplementare, su entrambi i lati
-2LPTenuta non strisciante, NBR approvato per il settore alimentare, anello centrifugatore in acciaio inossidabile gommato, canali concentrici su tenuta a anello centrifugatore, su ambo i lati
-2RFTenuta strisciante, NBR, anello centrifugatore gommato supplementare, su entrambi i lati
-2RS1Tenuta strisciante NBR su entrambi i lati
CSuperficie esterna cilindrica
KForo conico, conicità 01:12
UCuscinetto senza dispositivo di fissaggio
WCuscinetto senza foro/i di lubrificazione

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico
SS
Componenti cuscinetto in acciaio inossidabile, tenute e anelli centrifugatori con gomma approvata per il settore alimentare, grasso approvato per il settore alimentare
VL065
Facciate laterali e foro dell'anello interno zincati
ZM
Anelli interno ed esterno zincati, tenute e anelli centrifugatori con inserti in acciaio inossidabile e gomma approvata per il settore alimentare, grasso approvato per il settore alimentare

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)

Test Designation 6.5Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti
AH
Cuscinetto per applicazioni per il trattamento dell'aria
VP076Schermo su entrambi i lati
VP274
Tenuta strisciante in NBR su ambo i lati (solo per cuscinetti con anello interno standard)
SKF logo