Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi


Carico minimo

Per ulteriori informazioni →Carico minimo richiesto

Frm = 0,01 C

L'importanza di applicare un carico minimo aumenta in presenza di rapide accelerazioni nel cuscinetto e nelle applicazioni in cui le velocità sono attorno al 75% di quelle limite, indicate nella tabella di prodotto.

Esecuzione dei calcoli

Capacità di carico assiale

Fa ≤ 0,25 C0

Il massimo carico assiale ammissibile per qualsiasi sistema di fissaggio è sempre > 0,25 C0.

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P

Fa/Fr, ≤ e → P = Fr,

Fa/Fr, > e → P = X Fr, + Y Fa

Esecuzione dei calcoli

Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente

P0 = 0,6 Fr, + 0,5 Fa

Simboli

Ccoefficiente di carico dinamico di base [kN] (→ tabella di prodotto)
C0coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
evalore limite (tabella 1)
f0fattore di calcolo (→ tabella di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Fr,carico radiale [kN]
Frmcarico radiale minimo, [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Xfattore di carico radiale (tabella 1)
Yfattore di carico assiale (tabella 1)
SKF logo