Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio e smontaggio

Quando si montano cuscinetti dell'inserto su un albero si devono utilizzare attrezzature adatte e i componenti di fissaggio devono essere serrati secondo i valori di coppia / angoli di serraggio riportati nella tabella di prodotto. Gli angoli di serraggio indicati per i cuscinetti su bussola di trazione devono essere considerati solo valori di riferimento, poiché è difficile stabilire l'esatta posizione iniziale.
Per ulteriori informazioni sulle procedure di montaggio e smontaggio per cuscinetti dell'inserto e sul montaggio delle unità cuscinetto a sfere, fare riferimento al Manuale per la manutenzione dei cuscinetti di SKF.
Montaggio di cuscinetti dell'inserto in supporti con scanalature di accoppiamento

Quando si montano cuscinetti dell'inserto in supporti con scanalature di accoppiamento, il cuscinetto deve essere inserito nella scanalatura nel foro del supporto (fig. 1) e quindi ruotato in posizione. Il disallineamento del cuscinetto rispetto al supporto non deve superare 5°. I collari eccentrici di fissaggio devono essere rimossi dai cuscinetti prima del montaggio e rimontati quando i cuscinetti sono in posizione nel supporto.

Il dispositivo di fissaggio deve essere rivolto nella stessa direzione delle scanalature di accoppiamento, eccetto nel caso dei supporti in acciaio inossidabile e in materiale composito per SKF Food Line. Quando si montano cuscinetti in questi supporti, il dispositivo di fissaggio deve essere rivolto nella direzione opposta alle scanalature di accoppiamento.

Assicurarsi che nessun foro di rilubrificazione sul diametro esterno del cuscinetto sia allineato con le scanalature di accoppiamento nel supporto, altrimenti si possono verificare perdite di grasso o l'ingresso di agenti contaminanti nel cuscinetto (fig. 2).

Se i cuscinetti devono essere rilubrificati, assicurarsi che i fori di rilubrificazione nell'anello esterno siano allineati con la predisposizione di rilubrificazione nel foro del supporto. Il disallineamento del cuscinetto rispetto al supporto non deve superare 2°, altrimenti non sarà possibile realizzare la rilubrificazione (fig. 3).

SKF consiglia di montare cuscinetti dell'inserto SKF solo in supporti SKF per evitare mancate corrispondenze dei componenti e consentire un'adeguata rilubrificazione.

Cuscinetti dell'inserto SKF ConCentra
Quando si montano cuscinetti dell'inserto SKF ConCentra, posizionare il collare in modo che una vite di pressione sia in posizione opposta alla fessura nella bussola.

ATTENZIONE

Non serrare le viti di pressione finché il cuscinetto non è stato posizionata sull'albero. Se le viti vengono serrate prima del dovuto, la bussola a gradini potrebbe subire una deformazione. Non si deve mai cercare di smontare la bussola e il collare di montaggio dal cuscinetto prima dell'installazione.
Per smontare i cuscinetti dell'inserto SKF ConCentra, allentare innanzitutto le viti di pressione. Battere quindi delicatamente sul bordo della bussola sul lato del collare, oppure sulla facciata laterale dell'anello interno sul lato opposto, per allentare il serraggio (fig. 4).
SKF logo