Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Velocità ammissibile

I cuscinetti delle unità Y non devono operare a velocità superiori a quelle limite riportate nella tabella di prodotto. Il limite di velocità è determinato dal design della tenuta. 

Nel caso dei tipi con viti di pressione o collare eccentrico di fissaggio, la velocità ammissibile è influenzata anche dalla tolleranza per l'albero. Nelle applicazioni in cui si utilizzano questi cuscinetti su alberi con tolleranze diverse da h6, confrontare i valori per la velocità riportati nella tabella di prodotto con quelli indicati nella tabella 1. Il valore più basso è la velocità ammissibile.

La velocità ammissibile per i cuscinetti con tenute a 5 labbri si può applicare nelle seguenti condizioni:
  • temperatura anello esterno ≤ 60 °C (140 °F)
  • temperature ambiente ≤ 25 °C (80 °F)
  • carichi da molto leggeri a moderati (P ≤ 0,05 C)
  • supporti in ghisa
Per condizioni differenti, rivolgersi a SKF.
Per le applicazioni a velocità elevate, o per cui sono richiesti requisiti per bassi livelli di vibrazioni o funzionamento silenzioso, SKF consiglia di optare per cuscinetti SKF ConCentra, o cuscinetti su bussola di trazione o con anello interno standard.
SKF logo