Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Sporgenza delle sfere

In alcuni cuscinetti delle serie 12 e 13 le sfere sporgono dalle facciate laterali del cuscinetto (fig. 1). I valori per l'entità della sporgenza delle sfere sono riportati nella tabella di prodotto e devono essere tenuti in considerazione per la progettazione di componenti nelle immediate vicinanze del cuscinetto.

Cuscinetti su bussola
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico si possono montare con:
  • bussola di trazione su alberi lisci (a) o a gradini (b) (fig. 2)
  • bussola di pressione su alberi a gradini (fig. 3)

Le bussole di trazione vengono fornite complete di dispositivo di bloccaggio.

Bussole di trazione SKF idonee (→ tabella di prodotto).

Quando si utilizzano cuscinetti schermati, assicurarsi di utilizzare gruppi bussola di trazione SKF idonei (ad es. bussole con design E, → tabella di prodotto), per evitare che il dispositivo di bloccaggio interferisca con la tenuta (fig. 4). In alternativa, inserire un distanziale tra il cuscinetto e la rosetta di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sulle bussole, fare riferimento alla sezione Accessori per cuscinetti o utilizzare Adapter sleeve - Tool and accessory selector.

Cuscinetti con anello interno maggiorato

Quando si utilizzano due di questi cuscinetti per supportare l'albero, le scanalature dell'anello interno devono essere rivolte una verso l'altra, oppure in direzioni opposte, per vincolare l'albero in direzione assiale (fig. 5).

Supporti idonei per i diversi cuscinetti

I supporti di SKF sono disponibili in una varietà di design e dimensioni, adatti per una vasta gamma di applicazioni. I design disponibili comprendono:

  • Supporti ritti SNL, SE delle serie 2, 3, 5 e 6
  • Supporti flangiati della serie FNL
  • Supporti ritti della serie SAF per alberi in pollici 

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Supporti per cuscinetti.

SKF logo