Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).

Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti orientabili a sfere sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio


2306 E-2RS1KTN9
dove2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Prefissi (n.a.)

Test Designation 2
Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno
EDesign interno ottimizzato per maggiore capacità di carico

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
-2RS1
Tenuta strisciante NBR su entrambi i lati
K
Foro conico, conicità 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
M
Gabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere
TN9
Gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sulle sfere

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)


Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
C2
Gioco interno radiale minore del Normale
C3
Gioco radiale interno maggiore del Normale

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione
W64
Solid Oil

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo