Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Montaggio di cuscinetti con foro cilindrico

Fare riferimento alla sezione Montaggio di cuscinetti con foro cilindrico.

Montaggio di cuscinetti con foro conico

I cuscinetti con foro conico si montano con interferenza applicando uno dei seguenti metodi:
  1. Valutare la riduzione del gioco facendo girare e ruotare l'anello esterno (fig. 1).
    • Questo metodo si applica per cuscinetti con gioco radiale normale (non per cuscinetti schermati).
    • La riduzione del gioco nel cuscinetto è sufficiente quando l'anello esterno può essere ruotato agevolmente, ma si percepisce una certa resistenza alla rotazione fuori sede.
  2. Misurazione dell’angolo di serraggio della ghiera di bloccaggio (tabella 1)
  3. Misurazione dell'avanzamento assiale (tabella 1)
  4. Applicare il metodo SKF Drive-up (→ SKF Drive-up Method Program)
    Per cuscinetti con d ≥ 50 mm, SKF consiglia di utilizzare il metodo SKF Drive-up, che è un sistema rapido, affidabile e sicuro per determinare l'accoppiamento con interferenza adeguato.
Per ulteriori informazioni su questi metodi di montaggio, fare riferimento alla sezione Montaggio di cuscinetti con foro conico, o consultare il Manuale di manutenzione cuscinetti di SKF.
SKF logo