Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

 Cuscinetti assiali a sfere con ralle esterne pianeCuscinetti assiali a sfere con ralle esterne sferiche

Specifiche dimensionali

ISO 104

I cuscinetti serie BA non sono standardizzati.

ISO 20516

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

P5 o P6, su richiesta (solo cuscinetti a semplice effetto)

Normale

Valori: ISO 199 (tabella 1)

I cuscinetti serie BA non sono standardizzati.

Disallineamento ammissibile

Non possono sopportare nessun tipo di disallineamento.

Possono sopportare solo il disallineamento iniziale.

SKF logo