Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design e varianti

Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto
Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto - componenti
  • prevedono una ralla interna, una ralla esterna e un gruppo sfere e gabbia (fig. 1).
  • possono sopportare carichi assiali e realizzano il vincolo assiale dell'albero in una sola direzione
Cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto
Cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto - componenti
  • prevedono una ralla interna, due ralle esterne e due gruppi sfere e gabbia (fig. 2)
    Le ralle esterne e i gruppi sfere e gabbia dei tipi a doppio effetto sono identici a quelli installati nei cuscinetti a semplice effetto. 
  • possono sopportare carichi assiali e realizzano il vincolo assiale dell'albero in entrambe le direzioni
Cuscinetti con ralle esterne sferiche
  • possono consentire il disallineamento iniziale
  • sono disponibili sia nella versione a semplice effetto (fig. 3), sia in quella a doppio effetto
  • si possono utilizzare insieme a ralle sferiche adiacenti alla ralla esterna (fig. 4 e fig. 5) o ad un componente macchina dotato di superficie sferica

Le ralle con sede sferica idonee devono essere ordinate separatamente (→ tabelle di prodotto). In funzione della serie del cuscinetto, l'appellativo di base U 2, U 3 o U 4 è seguito da un numero a due cifre, che identifica le dimensioni (ad es. la ralla sferica U 320 è idonea per un cuscinetto 53320).

Gabbie

I cuscinetti assiali a sfere SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

SKF logo