Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti assiali a sfere sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio


51328 Mdove51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1
BA.Cuscinetto assiale a sfere, diametro foro d < 10 mm
Il numero a una cifra che segue BA identifica il diametro foro.

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno (n.a.)

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
FGabbia massiccia in acciaio, centrata sulle sfere
MGabbia massiccia in ottone, centrata sulle sfere

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P5Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5
P6
Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)

Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo