Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti assiali a sfere sono:
  • stabilità dimensionale delle ralle e delle sfere del cuscinetto
  • gabbia
  • le ralle di orientabilità
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Ralle e sfere per cuscinetti

In base alle dimensioni, le ralle e le sfere dei cuscinetti assiali a sfere SKF sono stabilizzate al calore fino a:
  • 125 °C (260 °F) dove d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) dove d > 300 mm

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio e ottone alle stesse temperature di esercizio delle ralle e delle sfere dei cuscinetti.

Ralla di orientabilità

Le ralle di orientabilità sono realizzate in acciaio e si possono utilizzare alle stesse temperature di esercizio delle ralle e delle sfere dei cuscinetti.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.

Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF

SKF logo