Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Ghiere di bloccaggio che richiedono una sede per chiavetta

KM, KML, HM .. T

Ghiere di bloccaggio KM e KML

  • sono dotate di filettatura metrica (fig. 1)
  • sono progettate per l'impiego con rosette di sicurezza
  • sono dotate di quattro scanalature equidistanti attorno alla circonferenza per consentire l'impiego di una chiave a gancio o a percussione (fig. 2).
  • sono dette anche ghiere per albero o di pressione
  • sono disponibili con filettature da M 10x0,75 a M 200x3 (dimensioni da 0 a 40)
  • si possono fissare con rosette di sicurezza serie MB (fig. 3), o più resistenti, serie MB .. A

    Le ghiere delle serie KML presentano un'altezza sezionale più bassa rispetto a quelle della serie KM.
HM .. e HM .. T
  • sono dotate di filettatura metrica trapezoidale
  • sono dette anche ghiere di smontaggio
  • sono disponibili con filettature da Tr 210x4 a Tr 280x4 (dimensioni da 42 a 56)
    Per alcune dimensioni non sono disponibili rosette di sicurezza, poiché queste ghiere sono destinate ad applicazioni di smontaggio di cuscinetti con foro conico da bussole di pressione.

Se non danneggiate, le ghiere serie KM, KML, HM...T, si possono riutilizzare. Per il montaggio delle ghiere si devono utilizzare corrispondenti rosette di sicurezza nuove.

Caratteristiche e vantaggi

  • Bloccaggio semplice, stabile e affidabile
  • Vasta gamma di dimensioni
  • Facili da montare e smontare
  • Gamma diametri filettati da 10 a 280 mm.
Ghiere N e AN, in pollici

Ghiere N e AN, in pollici (fig. 1)

  • con rosetta di sicurezza (fig. 3) sono disponibili fino alla dimensione 44 compresa (diametro filettatura 8.628 pollici)
  • con piastra di bloccaggio (fig. 4) le ghiere sono disponibili nella versione a profilo ribassato per diametri filettatura nominali da 9.442 a 37.410 pollici (dimensioni da N 048 a N 950)
  • sono dotate di quattro scanalature equidistanti attorno alla circonferenza (fig. 2) per consentire l'impiego di una chiave a gancio o a percussione
  • sono dette anche ghiere per albero o di pressione
  • Le ghiere di bloccaggio da N 00 a N 14, da AN 15 a AN 40 e N 44 sono quelle delle serie standard comunemente utilizzate con cuscinetti nelle serie 12, 13, 222, 223 e 232 fino alla dimensione 23244, e si montano direttamente sull'albero o mediante una bussola di trazione.
  • Le ghiere da N 022 a N 044 sono la versione a profilo ribassato utilizzate di norma con cuscinetti della serie 230. Si possono anche utilizzare per vincolare altri tipi di cuscinetti e componenti macchina.
  • Le ghiere serie N con piastra di bloccaggio si utilizzano tipicamente con cuscinetti nelle serie 23048, 23148 e 23248 e di maggiori dimensioni, ma si possono utilizzare anche per vincolare altri tip di cuscinetti e componenti macchina compatibili.

Se non danneggiate, le ghiere di bloccaggio serie N e AN si possono riutilizzare. Per il montaggio delle ghiere si devono utilizzare corrispondenti rosette di sicurezza o piastre di bloccaggio nuove.

Caratteristiche e vantaggi

  • Elemento di bloccaggio semplice, stabile e affidabile
  • Vasta gamma di dimensioni
  • Facili da montare e smontare
  • Rosette di sicurezza disponibili per filettature da 0.391 a 8.628 pollici (dimensioni da 00 a 44)
  • Piastre di bloccaggio disponibili per filettatura da 9.442 a 18.894 pollici (dimensioni da 048 a 096) e per filettature da 19.682 a 37.410 pollici (dimensioni da 500 a 950)
Ghiere delle serie HM e HME, metriche

Ghiere delle serie HM e HME 30 e 31

  • sono dotate di filettatura metrica trapezoidale (fig. 5)
  • sono dotate di otto scanalature equidistanti attorno alla circonferenza (fig. 6) per consentire l'impiego di una chiave a gancio o a percussione
  • vengono vincolate sull'albero mediante graffe di bloccaggio serie MS (fig. 7).

Rispetto alle ghiere serie HM, i tipi HME sono dotati di facciata laterale incassata per consentire lo spostamento assiale dei cuscinetti toroidali a rulli CARB (fig. 8).

Se non danneggiate, le ghiere di bloccaggio serie HM/HME si possono riutilizzare. Per il montaggio delle ghiere si devono utilizzare corrispondenti graffe di bloccaggio nuove.

Caratteristiche e vantaggi

  • Elemento di bloccaggio semplice, stabile e affidabile
  • Vasta gamma di dimensioni
  • Facili da montare e smontare
  • Sono disponibili con filettature da Tr 220x4 a Tr 1120x8 (dimensioni da 44 a /1120)


Principi di fissaggio

Rosette di sicurezza, graffe e piastre di bloccaggio sono elementi di fissaggio semplici, stabili e affidabili.

  • Le rosette di sicurezza (fig. 3) impegnano una sede per chiavetta in una filettatura su albero o bussola di trazione. La rosetta blocca la ghiera in posizione quando una delle sue linguette viene inserita in una delle scanalature sul diametro esterno della ghiera (fig. 9).
  • Le piastre di bloccaggio (fig. 4) impegnano una sede per chiavetta su albero o bussola di trazione e vengono fissate alla facciata laterale della ghiera mediante due bulloni assicurati con filo di bloccaggio. Le piastre di bloccaggio sono composte da una piastra, due viti a testa esagonale forata e un filo per fissarle (fig. 10).
  • Le graffe di bloccaggio serie MS (fig. 7) impegnano una sede per chiavetta su albero o bussola di trazione e una scanalatura nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Le graffe di bloccaggio si fissano alla ghiera mediante un bullone (fig. 11).
SKF logo